Обзор

Особенности и преимущества

  • RF Input Frequency Range: 40MHz to 900MHz
  • High IIP3: 21dBm at 800MHz
  • High IIP2: 58dBm at 800MHz
  • I/Q Gain Mismatch: 0.3dB Max
  • I/Q Phase Mismatch: 0.7°
  • Noise Figure: 12.4dB at 800MHz
  • Conversion Gain: 3.3dB at 800MHz
  • Baseband Bandwidth: 130MHz
  • Single Ended, 50Ω Matched 2XLO Input
  • Shutdown Mode
  • 16-Lead QFN (4mm × 4mm) Package with Exposed Pad

Подробнее о продукте

The LT5517 is a 40MHz to 900MHz quadrature demodulator optimized for high linearity receiver applications where high dynamic range is important. It is suitable for communications receivers where an RF or IF signal is directly converted into I and Q baseband signals with a bandwidth up to 130MHz. The LT5517 incorporates balanced I and Q mixers, LO buffer amplifiers and a precision, broadband quadrature generator derived from an on-chip divide-by-two circuit.

The superior linearity and low noise performance of the LT5517 is achieved across its full frequency range. A well-balanced divide-by-two circuit generates precision quadrature LO carriers to drive the I mixer and the Q mixer. Consequently, the outputs of the I-channel and the Q-channel are well matched in amplitude, and their phases are 90° apart. The LT5517 also provides excellent 50Ω impedance matching at the 2XLO port across its entire frequency range.

Applications

  • Wireless Infrastructure
  • High Linearity Direct Conversion I/Q Receiver
  • High Linearity I/Q Demodulator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LT5517 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.