Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Frequency Range: 800MHz to 1.5GHz
  • High IIP3: 21.5dBm at 900MHz
  • High IIP2: 52dBm
  • Noise Figure: 12.8dB at 900MHz
  • Conversion Gain: 4.3dB at 900MHz
  • I/Q Gain Mismatch: 0.2dB
  • Shutdown Mode
  • 16-Lead QFN 4mm x 4mm Package with Exposed Pad

Подробнее о продукте

The LT5516 is an 800MHz to 1.5GHz direct conversion quadrature demodulator optimized for high linearity receiver applications. It is suitable for communications receivers where an RF or IF signal is directly converted into I and Q baseband signals with bandwidth up to 260MHz. The LT5516 incorporates balanced I and Q mixers, LO buffer amplifiers and a precision, high frequency quadrature generator.

In an RF receiver, the high linearity of the LT5516 provides excellent spur-free dynamic range, even with fixed gain front end amplification. This direct conversion receiver can eliminate the need for intermediate frequency (IF) signal processing, as well as the corresponding requirements for image filtering and IF filtering. Channel filtering can be performed directly at the outputs of the I and Q channels. These outputs can interface directly to channelselect filters (LPFs) or to a baseband amplifier.

Applications

  • Cellular/PCS/UMTS Infrastructure
  • High Linearity Direct Conversion I/Q Receiver
  • High Linearity I/Q Demodulator

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.