Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Frequency Range: 1.5GHz to 2.5GHz
- High IIP3: 20dBm at 1.9GHz
- High IIP2: 51dBm at 1.9GHz
- Noise Figure: 16.8dB at 1.9GHz
- Conversion Gain: –0.7dB at 1.9GHz
- I/Q Gain Mismatch: 0.3dB
- I/Q Phase Mismatch: 1°
- Shutdown Mode
- 16-Lead QFN 4mm x 4mm Package with Exposed Pad
Подробнее о продукте
The LT5515 is a 1.5GHz to 2.5GHz direct conversion quadrature demodulator optimized for high linearity receiver applications. It is suitable for communications receivers where an RF signal is directly converted into I and Q baseband signals with bandwidth up to 260MHz. The LT5515 incorporates balanced I and Q mixers, LO buffer amplifiers and a precision, high frequency quadrature generator.
In an RF receiver, the high linearity of the LT5515 provides excellent spur-free dynamic range, even with fixed gain front end amplification. This direct conversion receiver can eliminate the need for intermediate frequency (IF) signal processing, as well as the corresponding requirements for image filtering and IF filtering. Channel filtering can be performed directly at the outputs of the I and Q channels. These outputs can interface directly to channelselect filters (LPFs) or to a baseband amplifier.
Applications
- Cellular/PCS/UMTS Infrastructure
- High Linearity Direct Conversion I/Q Receiver
- High Linearity I/Q Demodulator
- RF Power Amplifier Linearization
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.