Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Output IP3 at 100MHz: 47dBm
  • Maximum Output Power: 21dBm
  • Bandwidth: LF to 850MHz
  • Propagation Delay: 0.8ns
  • Maximum Gain: 33dB
  • Noise Figure: 7.3dB (Max Gain)
  • Gain Control Range: 22.5dB
  • Gain Control Step: 1.5dB
  • Gain Control Settling Time: 500ns
  • Output Noise Floor: –134dBm/Hz (Max Gain)
  • Reverse Isolation: –80dB
  • Single Supply: 4.75V to 5.25V
  • Low Power Mode
  • Shutdown Mode
  • Enable/Disable Time: 1µs
  • Differential I/O Interface
  • 20-Lead TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT5514 is a programmable gain amplifier (PGA) with bandwidth extending from low frequency (LF) to 850MHz. It consists of a digitally controlled variable attenuator, followed by a high linearity amplifier. The amplifier is configured with two identical transconductance amplifiers, hard wired in parallel with individual dedicated enable pins. When both amplifiers are enabled (Standard mode), the LT5514 offers an OIP3 of +47dBm (at 100MHz). Power dissipation can be reduced when a single amplifier is enabled (Low Power mode). Four parallel digital inputs control the gain over a 22.5dB range with 1.5dB step resolution. An on-chip power supply regulator/filter helps isolate the amplifier signal path from external noise sources.

The LT5514’s open-loop architecture offers stable operation for any practical load conditions, including peaking-free AC response when driving capacitive loads, and excellent reverse isolation.

The LT5514 may be operated broadband, where the output differential RC time constant sets the bandwidth, or it may be used as a narrowband driver with the appropriate output filter.

Applications

  • High Linearity ADC Driver
  • IF Sampling Receivers
  • VGA IF Power Amplifier
  • 50Ω Driver
  • Instrumentation Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LT5514 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.