Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Broadband RF, LO and IF Operation
  • High Input IP3:
    • >20dBm from 30MHz to 900MHz
    • +17dBm at 1900MHz
  • Typical Conversion Gain: 1dB
  • SSB Noise Figure:
    • 11dB at 900MHz
    • 14dB at 1900MHz
  • Integrated LO Buffer: Insensitive to LO Drive Level
  • Single-Ended or Differential LO Drive
  • High LO-RF Isolation
  • Enable Function
  • 4.5V to 5.25V Supply Voltage Range
  • 4mm x 4mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT5512 is an active double-balanced mixer IC, optimized for high linearity HF, VHF and UHF applications. The IC includes an integrated LO buffer amplifi er to drive the mixer and an RF buffer amplifi er for improved LO-RF isolation. Internal bias circuits eliminate the need for precision external resistors and allow the device to be powered-down using the enable control (EN) pin.

The externally matched RF and IF ports allow the mixer to be used at very low frequencies, below 1MHz or up to 3GHz. The differential LO input is designed for single-ended or a differential input drive.

The LT5512 is a high-linearity alternative to passive diode mixers. Unlike passive mixers, which have conversion loss and require high LO drive levels, the LT5512 delivers conversion gain and requires signifi cantly lower LO drive levels.

Applications

  • HF/VHF/UHF Mixer
  • Cellular/PCS/UMTS Infrastructure
  • High Linearity Mixer Applications
  • ISM Band Receivers
  • Wireless Medical Telemetry System (WMTS)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

LT5512 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.