Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide RF Output Frequency Range to 3000MHz
  • Broadband RF and IF Operation
  • +17dBm Typical Input IP3 (at 950MHz)
  • +6dBm IF Input for 1dB RF Output Compression
  • Integrated LO Buffer: -10dBm Drive Level
  • Single-Ended or Differential LO Input
  • Double-Balanced Mixer
  • Enable Function
  • Single 4.0V-5.25V Supply Voltage Range
  • 16-Pin TSSOP Exposed Pad Package

Подробнее о продукте

The LT5511 mixer is designed to meet the high linearity requirements of cable TV infrastructure downstream transmitters and wireless infrastructure transmit systems. The IC includes a differential LO buffer amplifier driving a double-balanced mixer. The LO, RF and IF ports can be easily matched to a broad range of frequencies for different applications. The high performance capability of the LO buffer allows the use of a single-ended source, thus eliminating the need for an LO balun.

The LT5511 mixer delivers +17dBm typical input 3rd order intercept point at 950MHz, and +15.5dBm IIP3 at 1900MHz, with IF input signal levels of – 5dBm. The input 1dB compression point is typically +6dBm.

Applications

  • CATV Downlink Infrastructure
  • Wireless Infrastructure
  • High Linearity Mixer Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.