Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Range 1.8V to 5.25V Supply
- Frequency Range: 40MHz to 500MHz
- –4dB to 59dB Variable Power Gain
- THD < 0.12% (–58dBc) at 800mVP-P Differential Output Level
- 8.8MHz I/Q Lowpass Output Noise Filters
- IF Overload Detector
- Baseband I/Q Amplitude Imbalance: 0.2dB
- Baseband I/Q Phase Imbalance: 0.6°
- 6.8dB Noise Figure at Max Gain
- Input IP3 at Low Gain: –0.5dBm
- Low Supply Current: 27mA
- Low Delay Shift Over Gain Control Range: 2ps/dB
- Outputs Biased Up While in Standby
- 16-Lead QFN 4mm x 4mm Package with Exposed Pad
Подробнее о продукте
The LT5506 is a 40MHz to 500MHz monolithic integrated quadrature demodulator with variable gain amplifier (VGA), designed for low voltage operation. It supports standards that use a linear modulation format. The chip consists of a VGA, quadrature down-converting mixers and lowpass noise filters. The LO port consists of a divide-by-two stage and LO buffers. The IC provides all building blocks for IF down-conversion to I and Q baseband signals with a single supply voltage of 1.8V to 5.25V. The VGA gain has a linear-in- dB relationship to the control input voltage. Hard-clipping amplifiers at the mixer outputs reduce the recovery time from a signal overload condition. The lowpass filters reduce the out-of-band noise and spurious frequency components. The cut-off frequency of the noise filters is approximately 8.8MHz. The external 2xLO frequency is required to be twice the IF input frequency for the mixers. The standby mode provides reduced supply current and fast transient response into the normal operating mode when the I/Q outputs are AC-coupled to a baseband chip.
Applications
- IEEE802.11
- High Speed Wireless LAN
- Wireless Local Loop
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
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
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
LT5506 Сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.