Альтернативные решения

  • LT5538
    LT5538

    40MHz to 3.8GHz RF Power Detector with 75dB Dynamic Range

Обзор

Особенности и преимущества

  • RF Frequency Range: 800MHz to 2.7GHz
  • Ultra Wide Dynamic Range: 75dB at 900MHz
  • Wide Power Supply Range: 2.7V to 5.25V
  • Low Supply Current: 14.7mA at 3V
  • 8-Lead MS0P Package

Подробнее о продукте

The LT5504 is an 800MHz to 2700MHz monolithic integrated measuring receiver, capable of detecting a wide dynamic range RF signal from -75dBm to +5dBm. The logarithm of the RF signal is precisely converted into a linear DC voltage. The LT5504 consists of RF/IF limiters, an LO buffer amplifier, a limiting mixer, a 3rd-order 450MHz integrated low pass filter, RF/IF detectors and an output interface. The ultrawide dynamic range is achieved by simultaneously measuring the RF signal and a downconverted IF signal obtained using the on-chip mixer and an external local oscillator. The RF- and IF-detected signals are summed to generate an accurate linear DC voltage proportional to the input RF voltage (or power) in dB. The output is buffered with a low output impedance driver.

Applications

  • RSSI Measurements
  • Receive AGC
  • Transmit Power Control
  • ASK and Envelope Demodulation
  • GSM/TDMA/CDMA/WCDMA

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LT5504 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LT5504 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.