Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Single 1.8V to 5.25V Supply
  • IF Frequency Range: 70MHz to 400MHz
  • 84dB Limiting IF Gain
  • 90dB Linear RSSI Range
  • 7.7MHz Lowpass Output Filter
  • Baseband I/Q Amplitude Imbalance: <0.7dB
  • 4dB Noise Figure
  • Low Supply Current: 25mA
  • Outputs Biased Up While in Standby
  • Shutdown Current: 1µA
  • 24-Lead Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LT5502 is a 70MHz to 400MHz monolithic integrated quadrature IF demodulator. It consists of an IF limiter, quadrature down mixers, integrated lowpass filters, and divide-by-two LO buffers. The demodulator provides all building blocks for demodulation of I and Q baseband signals with a single supply voltage of 1.8V to 5.25V. The IF limiter has 84dB small-signal gain, and a built-in receive signal strength indicator (RSSI) with over 90dB linear range. The input referred noise-spectral-density is 1.45nV/√Hz, which is equivalent to a 4dB noise figure when the input is terminated with a 50Ω source. The integrated lowpass output filters act as antialiasing and pulse-shaping filters for demodulated I/Q-baseband signals. The 3dB cutoff frequency of the filters is about 7.7MHz. The VCO frequency is required to be twice the desired operating frequency to provide quadrature local oscillator (LO) signals to the mixers. The standby mode provides fast transient response to the receive mode with reduced supply current when the I/Q outputs are AC-coupled to a baseband chip.

Applications

  • IEEE802.11
  • High Speed Wireless LAN
  • Wireless Local Loop

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.