Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8V to 5.25V Supply
  • Dual LNA Gain Setting: +13.5dB/–14dB at 2.5GHz
  • Double-Balanced Mixer
  • Internal LO Buffer
  • LNA Input Internally Matched
  • Low Supply Current: 23mA
  • Low Shutdown Current: 2µA
  • 24-Lead Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LT5500 is a receiver front end IC designed for low voltage operation. The chip contains a low noise amplifier (LNA), a Mixer and an LO buffer. The IC is designed to operate over a power supply voltage range from 1.8V to 5.25V.

The LNA can be set to either high gain or low gain mode. At 2.5GHz, the high gain mode provides 13.5dB gain and a noise figure (NF) of 4dB. The LNA in low gain mode provides –14dB gain and an IIP3 of +8dBm at 2.5GHz.

The mixer has 5dB of conversion gain and an IIP3 of –2.5dBm at 2.5GHz, with –10dBm LO input power.

Applications

  • IEEE 802.11 and 802.11b DSSS and FHSS
  • High Speed Wireless LAN
  • Wireless Local Loop

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь