Обзор
Особенности и преимущества
- Optimized for Use with Fully Differential and Difference Amplifiers
- Excellent Matching
- ±0.003% Resistor Ratio Matching (Max)
- 96.5dB CMRR (Min)
- ±25ppm Gain Error (Max)
- ±0.5ppm/°C Matching Temperature Drift (Max)
- ±35V Operating Voltage (±36V Abs Max)
- 8ppm/°C Absolute Resistor Value Temperature Drift
- Long-Term Stability: <8ppm at 6500 Hours
- ESD Protected Inputs
- –55°C to 150°C Operating Temperature
- 10-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT5401 is an ultra-precision matched resistor network optimized for use with fully differential or difference amplifiers, and with excellent matching specifications over the entire temperature range. The LT5401 contains two strings of matched resistors, each providing three tap points. The resulting matched ratios are well suited for precisely setting a differential amplifier’s gain or attenuation.
When used to configure differential or difference gain, the LT5401’s excellent ratio matching ensures high CMRR, low gain errors and low gain drift to levels far too difficult to achieve with discrete passive components. This high level of precision reduces calibration requirements in many applications and offers 10 times higher performance than a ±0.01% discrete solution.
The LT5401 is available in a compact 10-lead MSOP package with exposed paddle for improved thermal performance over a temperature range of –55°C to 150°C.
Applications
- Fully Differential Amplifiers
- Difference Amplifiers
- Reference Dividers
- Precision Summing/Subtracting
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT5401 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.