Обзор

Особенности и преимущества

  • 600mV Reference (1.25% Over Temperature)
  • Wide Input Supply Range: 3V to 20V
  • Overshoot Control Function Prevents Output Overshoot on Start-Up and Short-Circuit Recovery
  • High Bandwidth Error Amplifier Permits Simple Loop Frequency Compensation
  • Ground-Referenced Opto-Coupler Drive
  • 10mA Opto-Coupler Drive with Current Limiting
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LT4430 drives the opto-coupler that crosses the galvanic barrier in an isolated power supply. The IC contains a precision-trimmed reference, a high bandwidth error amplifier, an inverting gain of 6 stage to drive the optocoupler and unique overshoot control circuitry.

The LT4430’s 600mV reference provides ±0.75% initial accuracy and ±1.25% tolerance over temperature. A high bandwidth 9MHz error amplifier permits simple frequency compensation and negligible phase shift at typical loop crossover frequencies. The opto-coupler driver provides 10mA of output current and is short-circuit protected. A unique overshoot control function prevents output overshoot on start-up and short-circuit recovery with a single capacitor.

The LT4430 is available in the low profile 6-lead TSOT-23 package.

Applications

  • 48V Input Isolated DC/DC Converters
  • Isolated Telecommunication Power Systems
  • Distributed Power Step-Down Converters
  • Offline Isolated Power Supplies
  • Industrial Control Systems
  • Automotive and Heavy Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT4430

Сопутствующие компоненты

LT4430 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT4430 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.