Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Withstands Surges Over 80V with VCC Clamp
- Wide Operating Voltage Range: 4V to 80V
- Adjustable Output Clamp Voltage
- Fast Overcurrent Limit: Less Than 5μs
- Reverse Input Protection to –60V
- Adjustable UV/OV Comparator Thresholds
- Low 7μA Shutdown Current
- Shutdown Pin Withstands –60V to 100V
- Adjustable Fault Timer
- Controls N-Channel MOSFET
- Less Than 1% Retry Duty Cycle During Faults, LT4363-2
- Available in 12-Pin (4mm × 3mm) DFN, 12-Pin MSOP or 16-Pin SO Packages
Подробнее о продукте
The LT4363 surge stopper protects loads from high voltage transients. It regulates the output during an overvoltage event, such as load dump in vehicles, by controlling the gate of an external N-channel MOSFET. The output is limited to a safe value allowing the loads to continue functioning. The LT4363 also monitors the voltage drop between the SNS and OUT pins to protect against overcurrent faults. An internal amplifier limits the voltage across the current sense resistor to 50mV. In either fault condition, a timer is started inversely proportional to MOSFET stress. Before the timer expires, the FLT pin pulls low to warn of an impending power down. If the condition persists, the MOSFET is turned off. The LT4363-1 remains off until reset whereas the LT4363-2 restarts after a cool down period.
Two precision comparators can monitor the input supply for overvoltage (OV) and undervoltage (UV) conditions. When the potential is below the UV threshold, the external MOSFET is kept off. If the input supply voltage is above the OV threshold, the MOSFET is not allowed to turn back on. Back-to-back MOSFETs can be used in lieu of a Schottky diode for reverse input protection, reducing voltage drop and power loss. A shutdown pin reduces the quiescent current to less than 7μA during shutdown.
Applications
- Automotive/Avionic Surge Protection
- Hot Swap™/Live Insertion
- High Side Switch for Battery Powered Systems
- Intrinsic Safety Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT4363 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.