Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Stops High Voltage Surges
- Adjustable Output Clamp Voltage
- Overcurrent Protection
- Wide Operation Range: 4V to 80V
- Reverse Input Protection to –60V
- Low 7μA Shutdown Current, LT4356-1
- Adjustable Fault Timer
- Controls N-channel MOSFET
- Shutdown Pin Withstands –60V to 100V
- Fault Output Indication
- Guaranteed Operation –55°C to 125°C
- Auxiliary Amplifier for Level Detection Comparator or Linear Regulator Controller
- Available in 10-Pin MSOP or 16-Pin SO Packages
Подробнее о продукте
The LT4356 surge stopper protects loads from high voltage transients. It regulates the output during an overvoltage event, such as load dump in automobiles, by controlling the gate of an external N-channel MOSFET. The output is limited to a safe value thereby allowing the loads to continue functioning. The LT4356MP also monitors the voltage drop between the VCC and SNS pins to protect against overcurrent faults. An internal amplifier limits the current sense voltage to 50mV. In either fault condition, a timer is started inversely proportional to MOSFET stress. If the timer expires, the FLT pin pulls low to warn of an impending power-down. If the condition persists, the MOSFET is turned off. After a cooldown period, the GATE pin pulls up turning on the MOSFET again.
The auxiliary amplifier may be used as a voltage detection comparator or as a linear regulator controller driving an external PNP pass transistor.
Back-to-back FETs can be used in lieu of a Schottky diode for reverse input protection, reducing voltage drop and power loss. A shutdown pin reduces the quiescent current to less than 7μA for the LT4356-1 during shutdown. The LT4356-2 differs from the LT4356-1 during shutdown by reducing the quiescent current to 60μA and keeping alive the auxiliary amplifier for uses such as an undervoltage lockout or always-on regulator.
LT4356MP-1 |
LT4356MP-2 |
||
Low Current Shutdown | 7uA | 60uA | 7uA |
Aux Amp In Shutdown | OFF | Always Alive | OFF |
Fault Retry | Retry | Retry | Latch Off |
Packages | DFN-12, MS-10, SO-16 | DFN-12, SO-16 | DFN-12, MS-10, SO-16 |
Temp Grades | C, I, H, MP | C, I, H, MP | C, I, H, MP |
Applications
- Automotive/Avionic Surge Protection
- Hot Swap/Live Insertion
- High Side Switch for Battery Powered Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT4356MP-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.