Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Stops High Voltage Surges
  • Adjustable Output Clamp Voltage
  • Overcurrent Protection
  • Wide Operation Range: 4V to 80V
  • Reverse Input Protection to –60V
  • Low 7µA Shutdown Current
  • Adjustable Latchoff Fault Timer
  • Controls N-channel MOSFET
  • Shutdown Pin Withstands –60V to 100V
  • Fault Output Indication
  • Auxiliary Amplifier for Level Detection Comparator or Linear Regulator Controller
  • Available in 12-Pin 4mm × 3mm DFN, 10-Pin MSOP, and 16-Pin SO Packages

Подробнее о продукте

The LT4356-3 surge stopper protects loads from high voltage transients. It regulates the output during an overvoltage event, such as load dump in automobiles, by controlling the gate of an external N-channel MOSFET. The output is limited to a safe value thereby allowing the loads to continue functioning. The LT4356-3 also monitors the voltage drop between the VCC and SNS pins to protect against overcurrent faults. An internal amplifier limits the current sense voltage to 50mV. In either fault condition, a timer is started inversely proportional to MOSFET stress. If the timer expires, the FLT pin pulls low to warn of an impending power down. If the condition persists, the MOSFET is turned off, until the SHDN pin pulls low momentarily.

The auxiliary amplifier may be used as a voltage detection comparator or as a linear regulator controller driving an external PNP pass transistor.

Back-to-back FETs can be used in lieu of a Schottky diode for reverse input protection, reducing voltage drop and power loss. The SHDN input turns off the part, including the auxiliary amplifier, and reduces the quiescent current to less than 7µA.

LT4356-1
LT4356MP-1
LT4356-2
LT4356MP-2
LT4356-3
LT4356MP-3
Low Current Shutdown 7µa 60µa 7µa
Aux Amp In Shutdown OFF Always Alive OFF
Fault Retry Retry Retry Latchoff
Packages DFN-12, MS-10, SO-16 DFN-12, SO-16 DFN-12, MS-10, SO-16
Temp Grades C, I, H, MP C, I, H, MP C, I, H, MP

Applications

  • Automotive/Avionic Surge Protection
  • Hot Swap/Live Insertion
  • High Side Switch for Battery Powered Systems

Совместимые продукты Показать все в параметрическом поиске

Part#
# of Channels
Comments
Ishutdown (typ)
Vin Range
1
Ride-through protection, Adjustable output-clamp and circuit-breaker with timer, Shutdown mode, Auto
4V to 80V

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT4356-1
LT4356-2
LT4356-3

Сопутствующие компоненты

LT4356-3 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.