Обзор
Особенности и преимущества
- Maximizes Power Efficiency
- Eliminates Thermal Design Problems
- DC to 600Hz
- 9V to 72V Operating Voltage Range
- IQ = 1.5mA (Typical)
- Maximizes Available Voltage
- Available in 8-Lead (3mm × 3mm) DFN, 12-Lead MSOP and 8-Lead PDIP Packages
Подробнее о продукте
The LT4320/LT4320-1 are ideal diode bridge controllers that drive four N-channel MOSFETs, supporting voltage rectification from DC to 600Hz typical. By maximizing available voltage and reducing power dissipation (see thermograph comparison below), the ideal diode bridge simplifies power supply design and reduces power supply cost, especially in low voltage applications.
An ideal diode bridge also eliminates thermal design problems, costly heat sinks, and greatly reduces PC board area. The LT4320’s internal charge pump supports an all- NMOS design, which eliminates larger and more costly PMOS switches. If the power source fails or is shorted, a fast turn-off minimizes reverse current transients.
The LT4320 is designed for DC to 60Hz typical voltage rectification, while the LT4320-1 is designed for DC to 600Hz typical voltage rectification. Higher frequencies of operation are possible depending on MOSFET size and operating load current.
Applications
- Security Cameras
- Terrestrial or Airborne Power Distribution Systems
- Power-over-Ethernet Powered Device with a Secondary Input
- Polarity-Agnostic Power Input
- Diode Bridge Replacement
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (4)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT4320 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT4320 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.