Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • IEEE 802.3af/at/bt Powered Device (PD) Controller
  • Supports Up to 71.3W PDs
  • 5-Event Classification Sensing
  • Superior Surge Protection (100V Absolute Maximum)
  • Wide Junction Temperature Range (–40°C to 125°C)
  • Overtemperature Protection
  • Integrated Signature Resistor
  • External Hot Swap N-Channel MOSFET for Lowest Power Dissipation and Highest System Efficiency
  • Configurable Aux Power Support as Low as 9V
  • Easy Migration Between LTPoE++® PDs and IEEE 802.3bt PDs
  • Pin Compatible with LT4275A/B/C
  • Available in 10-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT4294 is an IEEE 802.3af/at/bt-compliant powered device (PD) interface controller. The T2P output indicates the number of classification events received during IEEE 802.3bt-compliant mutual identification and negotiation of available power.

The LT4294 utilizes an external, low RDS(ON) N-channel hot swap MOSFET and supports the LT4320/LT4321 ideal diode bridges, to extend the end-to-end power delivery efficiency and eliminate costly heat sinks. The LT4294 also includes a power good output, onboard signature resistor, undervoltage lockout, and thermal protection. Start-up inrush current is adjustable with an external capacitor. Auxiliary power override is supported as low as 9V with the AUX pin.

The LT4294 can be configured to support all possible 802.3bt, 802.3at and 802.3af power levels with external component changes. Pin-for-pin compatibility with the LT4275 family of PD Interface Controllers enables easy migration between LTPoE++ PDs and IEEE 802.3bt-compliant PDs.

Applications

  • High Power Wireless Data Systems
  • Outdoor Security Camera Equipment
  • Commercial and Public Information Displays
  • High Temperature Industrial Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT4294

Сопутствующие компоненты

LT4294 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LT4294 Обсуждения

RE: LTSpice model for LT4293
10 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: Questions regarding the PoE PD controllers in general.
19 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: LT4294 Does not switch to Auxiliary input with TP-Link PSE.
19 неделя (ль) назад в категории Power By Linear

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.