Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
- Controls Supply Voltage from 10.8V to 80V
- Foldback Current Limiting
- Overcurrent Fault Detection
- Drives an External N-Channel MOSFET
- Programmable Supply Voltage Power-Up Rate
- Undervoltage Protection
- Latch Off Operation Mode (LT4256-1)
- Automatic Retry (LT4256-2)
- Available in an 8-Pin SO Package
Подробнее о продукте
The LT4256-1/LT4256-2 are high voltage Hot Swap™ controllers that allow a board to be safely inserted and removed from a live backplane. An internal driver drives an external N-channel MOSFET switch to control supply voltages ranging from 10.8V to 80V.
The LT4256-1/LT4256-2 features an adjustable analog foldback current limit. If the supply remains in current limit for more than a programmable time, the N-channel MOSFET shuts off and the PWRGD output asserts low. The LT4256-2 automatically restarts after a time-out delay. The LT4256-1 latches off until the UV pin is cycled low.
The PWRGD output indicates when the output voltage rises above a programmed level. An external resistor string from VCC provides programmable undervoltage protection.
The LT4256 can be used as an upgrade to LT1641 designs.
The LT4256-1 and LT4256-2 are available in an 8-pin SO package that is pin compatible with the LT1641.
Retry / Latch Off | Features | Package | |
LT4256-1 | Latch Off | UV | SO-8 |
LT4256-2 | Retry | UV | SO-8 |
LT4256-3 | Latch Off or Retry | UV/OV, Open Circuit Detect | SSOP-16 |
Applications
- Hot Board Insertion
- Electronic Circuit Breaker/Power Bussing
- Industrial High Side Switch/Circuit Breaker
- 24V/48V Industrial/Alarm Systems
- Ideally Suited for 12V, 24V and 48V Distributed Power Systems
- 48V Telecom Systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT4256-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT4256-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.