Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live –48V Backplane
  • Circuit Breaker Immunity to Voltage Steps and Current Spikes
  • Programmable Inrush and Short-Circuit Current Limits
  • Pin Compatible with LT1640L/LT1640H
  • Operates from –18V to –80V
  • Programmable Overvoltage Protection
  • Programmable Undervoltage Lockout
  • Power Good Control Output
  • Bell-Core Compatible ON/OFF Threshold

Подробнее о продукте

The LT4250L/LT4250H are 8-pin, negative 48V Hot Swap controllers that allow a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Inrush current is limited to a programmable value by controlling the gate voltage of an external N-channel pass transistor. The pass transistor is turned off if the input voltage is less than the programmable undervoltage threshold or greater than the overvoltage threshold. A programmable current limit protects the system against shorts. After a 500μs timeout the current limit activates the electronic circuit breaker. The PWRGD (LT4250L) or PWRGD (LT4250H) signal can be used to directly enable a power module. The LT4250L is designed for modules with a low enable input and the LT4250H for modules with a high enable input.

The LT4250L/LT4250H are available in 8-pin PDIP and SO packages

Applications

  • Central Office Switching
  • –48V Distributed Power Systems
  • Negative Power Supply Control

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT4250H
LT4250L

Сопутствующие компоненты

LT4250 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.