Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Board Insertion into Live Backplane
- Wide Operating Voltage Range: 4V to 20V
- Dual Gate Drivers for High Current Applications
- Withstands Surge Voltage without Protection TVS
- Monitors VGS and VDS for MOSFET Health
- Accurate 10mV ± 5% Circuit Breaker Threshold
- Boost Mode for Load Surges
- Current Monitor Output
- 12V Gate Drive for Lower MOSFET RDS(ON)
- Adjustable Start-Up and Overcurrent Fault Delay
- Input Undervoltage Protection
- Fault and Power Good Output
- 16-Lead 4mm × 3mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LT4239 hot swap controller allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Using external N-channel pass transistors, board supply voltage and inrush current are ramped up at a controlled rate. Dual 12V gate drive supports high current loads by providing a two-stage start-up that first charges the load capacitance followed by enabling a low on-resistance path to the load. The supply output is protected against short-circuit faults with a fast-acting electronic circuit breaker.
By placing the sense resistor on the output side and an RC filter at the device’s supply pin, the MOSFET avalanching can suppress the surge voltage when it is abruptly turned off without the additional TVS at the board supply input.
The LT4239 features a current monitor that amplifies the voltage across an external sense resistor. It also provides undervoltage protection, and reports fault and power good status for the supply. A boost mode allows the circuit breaker and current limit thresholds to be raised to ride through load surges without generating a fault.
APPLICATIONS
- Electronic Circuit Breaker
- Enterprise Servers and Data Storage Systems
- Network Routers and Switches
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.