Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Hot Swap Controller for Positive and Negative Supplies
  • Supply Tracking Mode
  • ±2.7V to ±16.5V Operation
  • Analog Current Limit with Foldback
  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
  • Open-Collector Power Good Comparators
  • Automatic Retry or Latchoff After a Current Fault
  • Dual Undervoltage Lockout Comparator Inputs
  • Current Fault Indication

Подробнее о продукте

The LT4220 16-pin dual voltage Hot Swap controller allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. The device operates with any combination of 2.7V to 16.5V and –2.7V to –16.5V supplies. Using two external N-channel pass transistors, the board supply voltages can be ramped up at an adjustable rate. A selectable tracking mode allows dual supply tracking control for ramping the positive and negative supplies together.

The LT4220 features foldback current limit and latches off both gates if either supply remains in current limit longer than an adjustable time amount. The IC can be configured for automatic restart after a delay set by the same timer.

A power good signal indicates when the output voltages monitored by the two FB comparators are within tolerance, and the gate drive signals are at their full on voltage.

The LT4220 is available in a 16-lead narrow SSOP package.

Applications

  • Live Board Insertion
  • RAID Systems
  • –5.2V ECL Supplies
  • Industrial Controls
  • Split Supply Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT4220

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.