Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Board Insertion into Live Backplane
- Wide Operating Voltage Range: 2.9V to 15V
- Guaranteed Safe Operating Area: 7.5W√s
- 1.2mΩ MOSFET with Current Sense Element
- ±4% Current Monitor Output
- Adjustable Current Limit Threshold
- Temperature Monitor Output
- Overtemperature Protection
- Adjustable Current Limit Timer Before Fault
- Power Good and Fault Outputs
- Adjustable Inrush Current Control
- ±2.5% Accurate Undervoltage and Overvoltage Protection
- Available in a 36-Pin (5mm × 8mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LT4200 is an integrated solution for hot swap applications that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. The part integrates a hot swap controller, power MOSFET and current sense resistor into a single package for small form-factor applications. The MOSFET safe operating area is production tested and guaranteed for the stresses in hot swap applications.
The LT4200 allows 50A of continuous operation at up to 85°C ambient temperature. It provides separate inrush current control and a ±12% accurate 57A current limit with output dependent foldback. The current limit threshold can be adjusted dynamically using the ISET pin. Additional features include a current monitor output for ground referenced current sensing and a MOSFET temperature monitor output. Thermal limit, overvoltage, undervoltage and power good monitoring are also provided.
APPLICATIONS
- High Availability Servers
- Solid State Drives
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.