Обзор

Особенности и преимущества

  • Tight Load Regulation with Highly Resistive Cables without Requiring Remote Sense Wiring
  • Compatible with Isolated and Nonisolated Power Supplies
  • ±1% Internal Voltage Reference
  • 5mA Sink Current Capability
  • Soft-Correct Reduces Turn-On Transients
  • Undervoltage and Overvoltage Protection
  • Pin-Programmable Dither Frequency
  • Optional Spread Spectrum Dither
  • Wide VIN Range: 3.1V to 50V
  • 24-Pin SSOP Package

Подробнее о продукте

The LT4180 solves the problem of providing tight load regulation over long, highly resistive cables without requiring an additional pair of remote sense wires. This Virtual Remote Sense device continuously interrogates the line impedance and corrects the power supply output voltage via its feedback loop to maintain a steady voltage at the load regardless of current changes.

The LT4180 is a full-featured controller with 5mA optoisolator sink capability, under/overvoltage lockout, soft-start and a ±1% internal voltage reference. The Virtual Remote Sense feature set includes user-programmable dither frequency and optional spread spectrum dither.

The LT4180 works with any topology and type of isolated or nonisolated power supply, including DC/DC converters and adjustable linear regulators.

The LT4180 is available in a 24-pin, SSOP package.

Applications

  • 12V High Intensity Lamps
  • 28V Industrial Systems
  • High Power (>40 Watts) CAT5 Cable Systems
  • Wiring Drop Cancellation for Notebook Computer Battery Charging
  • AC and DC Adaptors
  • Well-Logging and Other Remote Instrumentation
  • Surveillance Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT4180

Сопутствующие компоненты

LT4180 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.