Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Operating Range: 2.7V to 36V
  • Dual 1A Switches with Programmable Current Limit
  • Programmable Switching Frequency: 50kHz to 1MHz
  • Frequency Synchronization Up to 1MHz
  • ΔVIN Compensation Using Duty Cycle Control
  • Low Noise Topology
  • Programmable Input Over and Undervoltage Lockout
  • Cross Conduction Prevention Circuitry
  • Programmable Soft-Start
  • Low Shutdown Current: <1μA
  • 10-Lead MSOP and DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3999 is a monolithic, high voltage, high frequency DC/DC transformer driver providing isolated power in a small solution footprint.

The LT3999 has two 1A current limited power switches that switch out of phase. The duty cycle is programmable to adjust the output voltage. The switching frequency is programmed up to 1MHz and can be synchronized to an external clock for more accurate placement of switcher harmonics. The input operating range is programmed with the precision undervoltage and overvoltage lockouts. The supply current is reduced to less than 1μA during shutdown. A user-defined RC time constant provides an adjustable soft-start capability by limiting the inrush current at start-up.

The LT3999 is available in a 10-lead MSOP and 3mm × 3mm DFN package with exposed pad.

Applications

  • Low Noise Isolated Supplies
  • Medical Instrument and Safety
  • Distributed Power
  • Multiple Output Supplies
  • Positive-to-Negative Supplies
  • Noise Immunity in Data Acquisition, RS232 and RS485

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3999

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.