Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range:
    • – Operation from 3V to 60V
  • Independent Supply, Shutdown, Soft-Start, UVLO, Programmable Current Limit and Programmable Power Good for Each 3A Regulator
  • Die Temperature Monitor
  • Adjustable/Synchronizable Fixed Frequency Operation from 250kHz to 2MHz with Synchronized Clock Output
  • Independent Synchronized Switching Frequencies Optimize Component Size
  • Antiphase Switching
  • Outputs Can Be Paralleled
  • Flexible Output Voltage Tracking
  • Low Dropout: 95% Maximum Duty Cycle
  • 5mm × 5mm QFN Package
  • FMEA Compliant 38-Pin Exposed Pad TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3992 is a dual current mode PWM step-down DC/DC converter with two internal 4.6A switches. Independent input voltage, shutdown, feedback, soft-start, UVLO current limit and comparator pins for each channel simplify complex power supply tracking and sequencing requirements.

To optimize efficiency and component size, both converters have a programmable maximum current limit and are synchronized to either a common external clock input, or a resistor settable fixed 250kHz to 2MHz internal oscillator. A frequency divider is provided for channel 1 to further optimize component size. At all frequencies, a 180° phase relationship between channels is maintained, reducing voltage ripple and component size. A clock output is available for synchronizing multiple regulators.

Minimum input to output voltage ratios are improved by allowing the switch to stay on through multiple clock cycles only switching off when the boost capacitor needs recharging. Independent channel operation can be programmed using the SHDN pin. Disabling both converters reduces the total quiescent current to <10μA.

Applications

  • Automotive Supplies
  • Distributed Supply Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3992

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3992

Сопутствующие компоненты

LT3992 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.