Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Quiescent Current: 2.8μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
- Fixed Output Voltages: 3.3V, 5V 2.1μA IQ Regulating 12VIN
- Low Ripple Burst Mode® Operation: Output Ripple < 15mVP-P
- Wide Input Voltage Range: 4.3V to 55V
- 1.2A Maximum Output Current
- Adjustable Switching Frequency: 200kHz to 2MHz
- Synchronizable Between 250kHz to 2MHz
- Fast Transient Response
- Accurate 1V Enable Pin Threshold
- Low Shutdown Current: IQ = 700nA
- Power Good Flag
- Soft-Start CapabilityV
- Internal Compensation
- Saturating Switch Design: 0.44Ω On-Resistance
- Output Voltage: 1.19V to 30V
- Small Thermally Enhanced 10-Pin MSOP Package and (3mm × 3mm) DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3991 is an adjustable frequency monolithic buck switching regulator that accepts a wide input voltage range up to 55V. Low quiescent current design consumes only 2.8μA of supply current while regulating with no load. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at low output currents while keeping the output ripple below 15mV in a typical application. An internally compensated current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. A high efficiency 0.44Ω switch is included on the die along with a boost Schottky diode and the necessary oscillator, control and logic circuitry. An accurate 1V threshold enable pin can be used to shut down the LT3991, reducing the input supply current to 700nA. A capacitor on the SS pin provides a controlled inrush current (soft-start). A power good flag signals when VOUT reaches 91% of the programmed output voltage. The LT3991 is available in small 10-pin MSOP and 3mm × 3mm DFN packages with exposed pads for low thermal resistance.
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Power for Portable Products
- Industrial Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.