Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Ripple Burst Mode® Operation
    • 2.5μA IQ at 12VIN to 3.3VOUT
    • Output Ripple < 5mVP-P
  • Wide Input Voltage Range: 4.2V to 62V Operating
  • Adjustable Switching Frequency: 200kHz to 2.2MHz
  • Integrated Boost and Catch Diodes
  • 350mA Output Current
  • Fixed Output Voltages:
    • 3.3V, 5V
    • 2μA IQ at 12VIN
  • Accurate Programmable Undervoltage Lockout
  • FMEA Fault Tolerant (MSOP Package)
    • Output Stays at or Below Regulation Voltage During
    • Adjacent Pin Short or When a Pin is Left Floating
  • Low Shutdown Current: IQ = 0.7μA
  • Internal Sense Limits Catch Diode Current
  • Power Good Flag
  • Small, Thermally Enhanced 16-Pin MSOP and (3mm × 3mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3990 is an adjustable frequency monolithic buck switching regulator that accepts a wide input voltage range up to 62V, and consumes only 2.5μA of quiescent current. A high efficiency switch is included on the die along with the catch diode, boost diode, and the necessary oscillator, control and logic circuitry. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at low output currents while keeping the output ripple below 5mV in a typical application. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. A catch diode current limit provides protection against shorted outputs and overvoltage conditions. An accurate programmable undervoltage lockout feature is available, producing a low shutdown current of 0.7μA. A power good flag signals when VOUT reaches 90% of the programmed output voltage. The LT3990 is available in small, thermally enhanced 16-pin MSOP and 3mm × 3mm DFN packages.

Applications

  • Automotive Battery Regulation
  • Power for Portable Products
  • Industrial Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3990

Сопутствующие компоненты

LT3990 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.