Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Range:
- Operation from 4.1V to 60V
- Overvoltage Lockout Protects Circuit Through 80V Transients
- Two 1A Output Switching Regulators with Internal Power Switches
- Short Circuit Robust
- Adjustable 250kHz to 2.5MHz Switching Frequency, Synchronizable Over the Full Range
- Integrated Boost Diodes
- Integrated Loop Compensation
- Anti-Phase Switching Reduces Ripple
- Low Shutdown IQ (<2μA)
- Uses Small Inductors and Ceramic Capacitors
- Thermally Enhanced, 16-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT3988 is a dual, current mode, step-down, DC/DC converter that accepts two input voltages up to 60V (80V transient), which may be driven from separate supplies or can be cascaded. High efficiency switches are included on the die along with internal boost diodes and loop compensation. Both converters are capable of generating 1A outputs, are synchronized to a single oscillator programmable up to 2.5MHz, and run with opposite phases, reducing input ripple current.
The switching frequency is set with a single resistor yielding a range of 250kHz to 2.5MHz, or a clock signal can be applied to the SYNC pin. The LT3988’s high switching frequency allows the use of small inductors and capacitors, resulting in a very small dual output supply. The constant switching frequency, combined with low impedance ceramic capacitors, results in low, predictable output ripple. A current mode PWM architecture provides fast transient response with cycle-by-cycle current limiting. Diode current sense and thermal shutdown provide additional protection.
The LT3988 is available in a 16-lead MSOP package with an exposed pad for low thermal resistance.
Applications
- Commercial Vehicle Battery Regulation
- Industrial Supplies
- Distributed Supply Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.