Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Range: Operation from 3.6V to 58V
- Overvoltage Lockout Protects Circuits Through 80V Transients
- 2A Maximum Output Current
- Low Ripple (<15mVP-P) Burst Mode® Operation: IQ = 85μA at 12VIN to 3.3VOUT
- Adjustable Switching Frequency: 100kHz to 2.4MHz
- Low Shutdown Current: IQ < 1μA
- Catch Diode Current Sense Protects Circuit Through Short-Circuit and Input Overvoltage
- Synchronizable Between 250kHz to 2MHz
- Power Good Flag
- Saturating Switch Design: 200mΩ On-Resistance
- Thermal Protection
- Soft-Start Capability
- Small 16-Pin Thermally Enhanced MSOP and 3mm × 4mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3980 is an adjustable frequency (100kHz to 2.4MHz) monolithic buck switching regulator that accepts input voltages up to 58V (80V transient). A high efficiency 200mΩ switch is included on the die along with a boost Schottky diode and the necessary oscillator, control, and logic circuitry. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. Catch diode current sense (DA pin) protects the circuit during input voltage transients even when a high switching frequency is used. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at low output currents while keeping output ripple below 15mV in a typical application. In addition, the LT3980 can further enhance low output current efficiency by drawing bias current from the output when VOUT is above 3V. Shutdown reduces input supply current to less than 1μA while a resistor and capacitor on the RUN/SS pin provide a controlled output voltage ramp (soft-start). A power good flag signals when VOUT reaches 91% of the programmed output voltage. The LT3980 is available in 16-pin MSOP and 3mm × 4mm DFN packages with exposed pads for low thermal resistance.
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Distributed Supply Regulation
- Industrial Supplies
- Wall Transformer Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.