Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Quiescent Current:
- 2.7μA IQ at 12VIN to 3.3VOUT
- Low Ripple Burst Mode® Operation
- Output Ripple < 15mVP-P
- Wide Input Range: Operation from 4.3V to 42V
- 2.5A Maximum Output Current
- Excellent Start-Up and Dropout Performance
- Adjustable Switching Frequency: 200kHz to 2MHz
- Synchronizable Between 250kHz to 2MHz
- Accurate Programmable Undervoltage Lockout
- Low Shutdown Current: IQ = 700nA
- Power Good Flag
- Soft-Start Capability
- Thermal Shutdown Protection
- Current Limit Foldback with Soft-Start Override
- Saturating Switch Design: 75mΩ On Resistance
- Small, Thermally Enhanced 16-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT3975 is an adjustable frequency monolithic buck switching regulator that accepts a wide input voltage range up to 42V. Low quiescent current design consumes only 2.7μA of supply current while regulating with no load. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at low output currents while keeping the output ripple below 15mV in a typical application. The LT3975 can supply up to 2.5A of load current and has current limit foldback to limit power dissipation during short circuit. A low dropout voltage of 500mV is maintained when the input voltage drops below the programmed output voltage, such as during automotive cold crank.
An internally compensated current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. A high efficiency 75mΩ switch is included on the die along with a boost Schottky diode and the necessary oscillator, control, and logic circuitry. An accurate 1.02V threshold enable pin can be driven directly from a microcontroller or used as a programmable undervoltage lockout. A capacitor on the SS pin provides a controlled inrush current (soft-start). A power good flag signals when VOUT reaches 91.6% of the programmed output voltage. The LT3975 is available in a small 16-lead MSOP package with exposed pad for low thermal resistance.
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Portable Products
- Industrial Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.