Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Quiescent Current
2.5μA IQ at 12VIN to 3.3VOUT - Low Ripple Burst Mode® Operation
Output Ripple < 10mVP-P - Wide Input Voltage Range: 4.2V to 42V Operating
- Adjustable Switching Frequency: 200kHz to 2.2MHz
- Integrated Boost and Catch Diodes
- 750mA Output Current
- Excellent Start-Up and Dropout Performance
- Fixed Output Voltages: 3.3V, 5V
- 1.9μA IQ at 12VIN
- Accurate Programmable Undervoltage Lockout
- Low Shutdown Current: IQ = 0.75μA
- Internal Catch Diode Current Limit
- Power Good Flag
- Thermal Shutdown
- Small, Thermally Enhanced 10-Lead MSOP and (3mm × 3mm) DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3973 is an adjustable frequency monolithic buck switching regulator that accepts a wide input voltage range up to 42V, and consumes only 2.5μA of quiescent current. A high efficiency switch is included on the die along with the catch diode, boost diode, and the necessary oscillator, control and logic circuitry. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at low output currents while keeping the output ripple below 10mV in a typical application. A minimum dropout voltage of 530mV is maintained when the input voltage drops below the programmed output voltage, such as during automotive cold crank. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. A catch diode current limit provides protection against shorted outputs and overvoltage conditions, with thermal shutdown providing additional fault protection. An accurate programmable undervoltage lockout feature is available, producing a low shutdown current of 0.75μA. A power good flag signals when VOUT reaches 90% of the programmed output voltage. The LT3973 is available in small, thermally enhanced 10-lead MSOP and 3mm × 3mm DFN packages.
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Power for Portable Products
- Industrial Supplies
- Gate Drive Bias
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.