Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow Quiescent Current: 2.8μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
  • Fixed Output Voltages: 5V 2.2μA IQ Regulating 12VIN to 5VOUT
  • Low Ripple Burst Mode® Operation: Output Ripple < 15mVP-P
  • Wide Input Voltage Range: 4.3V to 38V
  • 1.3A Maximum Output Current
  • Adjustable Switching Frequency: 200kHz to 2MHz
  • Synchronizable Between 250kHz to 2MHz
  • Fast Transient Response
  • Accurate 1V Enable Pin Threshold
  • Low Shutdown Current: IQ = 700nA
  • Power Good Flag
  • Soft-Start Capability
  • Internal Compensation
  • Output Voltage: 1.19V to 30V
  • Small Thermally Enhanced 10-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3971A is an adjustable frequency monolithic buck switching regulator that accepts a wide input voltage range up to 38V. Low quiescent current design consumes only 2.8μA of supply current while regulating with no load. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at low output currents while keeping the output ripple below 15mV in a typical application. An internally compensated current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. A high efficiency 0.33Ω switch is included on the die along with a boost Schottky diode and the necessary oscillator, control and logic circuitry. An accurate 1V threshold enable pin can be used to shut down the LT3971A, reducing the input supply current to 700nA. A capacitor on the SS pin provides a controlled inrush current (soft-start). A power good flag signals when VOUT reaches 91% of the programmed output voltage. The LT3971A is available in a small 10-lead MSOP package with an exposed pad for low thermal resistance.

The LT3971A and LT3971A-5 have a more accurate reference voltage compared to the LT3971 and LT3971-5. The LT3971A-5 also has specified VOUT pin current and ABSMAX current. These characteristics are important for USB applications.

VOUT IOUT VREF Accuracy
LT3971 Adj 1.2A 2.5%
LT3971-3.3 3.3V 1.2A 2.5%
LT3971-5 5V 1.2A 2.5%
LT3971A Adj 1.3A 1.5%
LT3971A-5 5V 1.3A 1.5%

Applications

  • USB VBUS Regulation
  • Automotive Battery Regulation
  • Power for Portable Products
  • Industrial Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3971A
LT3971A-5

Сопутствующие компоненты

LT3971A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь