Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Quiescent Current: 2.8μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
- Fixed Output Voltages: 3.3V, 5V, 2.1μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
- Low Ripple Burst Mode® Operation: Output Ripple < 15mVP-P
- Wide Input Voltage Range: 4.3V to 38V
- 1.2A Maximum Output Current
- Adjustable Switching Frequency: 200kHz to 2MHz
- Synchronizable Between 250kHz to 2MHz
- Fast Transient Response
- Accurate 1V Enable Pin Threshold
- Low Shutdown Current: IQ = 700nA
- Power Good Flag
- Soft-Start Capability
- Internal Compensation
- Output Voltage: 1.19V to 30V
- Small Thermally Enhanced 10-Lead MSOP, 16-Lead MSOP and (3mm × 3mm) DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3971 is an adjustable frequency monolithic buck switching regulator that accepts a wide input voltage range up to 38V. Low quiescent current design consumes only 2.8μA of supply current while regulating with no load. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at low output currents while keeping the output ripple below 15mV in a typical application. An internally compensated current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. A high efficiency 0.33Ω switch is included on the die along with a boost Schottky diode and the necessary oscillator, control and logic circuitry. An accurate 1V threshold enable pin can be used to shut down the LT3971, reducing the input supply current to 700nA. A capacitor on the SS pin provides a controlled inrush current (soft-start). A power good flag signals when VOUT reaches 91% of the programmed output voltage. The LT3971 is available in small 10-lead MSOP and 3mm × 3mm DFN packages with exposed pads for low thermal resistance. A 16-lead MSOP is also offered which has enhanced pin-to-pin fault tolerance.
Vout | Iout | Vref Accuracy | |
LT3971 | Adj | 1.2A | 2.5% |
LT3971-3.3 | 3.3V | 1.2A | 2.5% |
LT3971-5 | 5V | 1.2A | 2.5% |
LT3971A | Adj | 1.3A | 1.5% |
LT3971A-5 | 5V | 1.3A | 1.5% |
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Power for Portable Products
- Industrial Supplies
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT3971 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Suggested Oscillator
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.