Обзор
Особенности и преимущества
- Low Ripple Burst Mode® Operation
- 2.5µA IQ at 12VIN to 3.3VOUT
- Output Ripple < 5mVP-P
- Wide Input Voltage Range: 4.2V to 40V Operating
- Adjustable Switching Frequency: 200kHz to 2.2MHz
- Integrated Boost and Catch Diodes
- 350mA Output Current
- Fixed Output Voltages:
- 3.3V, 3.42V, 5V
- 1.8μA IQ at 12VIN
- Accurate 1V Enable Pin Threshold
- Low Shutdown Current: IQ = 0.7μA
- Internal Sense Limits Catch Diode Current
- Power Good Flag
- Output Voltage: 1.21V to 25V
- Internal Compensation
- Small 10-Pin MSOP and (3mm × 2mm) DFN Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT3970 is an adjustable frequency monolithic buck switching regulator that accepts a wide input voltage range up to 40V, and consumes only 2.5μA of quiescent current. A high efficiency switch is included on the die along with the catch diode, boost diode, and the necessary oscillator, control and logic circuitry. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at low output currents while keeping the output ripple below 5mV in a typical application. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability. A catch diode current limit provides protection against shorted outputs and overvoltage conditions. An enable pin with accurate threshold is available, producing a low shutdown current of 0.7μA. A power good flag signals when VOUT reaches 90% of the programmed output voltage. The LT3970 is available in small 10-pin MSOP and 3mm × 2mm DFN packages.
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Power for Portable Products
- Industrial Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.