Обзор

Особенности и преимущества

  • Eight Independent 15V/110mΩ NMOS Switches
  • Controls LED Dimming of Strings Up to 54V
  • I2C Serial Interface with Programmable Address
  • I2C Packet Error Checking with CRC-8
  • Programmable 256:1 (8-Bit) PWM Dimming
  • 11-Bit Precision Exponential Fade with Programmable Time
  • Independent On/Off Control for Each Switch
  • Programmable Shorted/Open LED Threshold with Fault Reporting
  • Internal PWM Signal Generator
  • Programmable Watchdog Timer
  • Accurate VIN Referred Enable Pin
  • User Defined Power-Up/Reset State of Switches
  • Thermally Enhanced TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3967 is an LED bypass switching device for dimming individual LEDs in a string using a common current source. It features eight individually controlled floating source 15V/110mΩ NMOS switches. The eight switches can be connected in parallel and/or in series to bypass current around LEDs in a string. The LT3967 uses the I2C serial interface to communicate with a microcontroller. Each of the eight channels can be independently programmed to bypass the LED string in constant on or off, or PWM dimming with or without fade transition. Using the programmable fade option provides 11-bit resolution exponential transition between PWM dimming states. The LT3967 provides an internal clock generator and also supports an external clock source for PWM dimming. The LT3967 reports fault conditions for each channel such as open LED and shorted LED. The four address pins allow 16 LT3967 devices to share the I2C bus and define the power-up state of the switches.

APPLICATIONS

  • Automotive LED Headlight Clusters
  • Large LED Displays
  • RGBW Color Mixing Lighting

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.