Обзор
Особенности и преимущества
- Four Independent DC/DC Channels
- I2C Programmable
- 8192:1 True Color PWM™ Dimming
- 8-Bit Analog Dimming Pin Scaled by DAC
- 11-Channel, 8-Bit ADC with 2 External Inputs
- 1.6A, 60V Internal DMOS Switches
- Input Voltage: 3V to 60V
- Output Voltage and Current Monitoring to 60V
- High Side PMOS Disconnect and PWM Switch Driver
- Adjustable Frequency: 300kHz to 4MHz with Optional Frequency Synchronization
- Thermally Enhanced 6mm × 6mm 40-Lead QFN Package n AEC-Q100 Qualification in Progress
Подробнее о продукте
The LT3966 is an I2C programmable monolithic boost LED driver with four independent channels. Each channel provides a 60V current mode boost converter with an internal 1.6A DMOS power switch, as well as internal and external analog and PWM dimming features. I2C programmable features include a 13-bit (8192:1) digital PWM generator, 8-bit analog dimming DAC, and flexible fault reporting and handling.
An onboard 8-bit ADC allows measurement of each channel’s output voltage and output current, as well as chip input voltage and two external measurements. In addition, independent shutdown and standby control of each channel provides flexible solutions for multitopology applications.
The LT3966 is available in a thermally enhanced 6mm × 6mm 40-Lead QFN package.
Applications
- Backlighting
- Heads Up Displays
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.