Обзор

Особенности и преимущества

  • Eight Independent 17V 330mΩ NMOS Switches
  • Independent On/Off/Dimming Control of 1 to 4 LEDs for Each Switch
  • I2C Multidrop Serial Interface with Programmable Open LED and Shorted LED Fault Reporting
  • 16 Unique I2C Addresses
  • VDD Range: 2.7V to 5.5V and VIN Range: 8V to 60V
  • Digital Programmable 256:1 PWM Dimming
  • Fade Transition Between PWM Dimming States
  • Optional Internal Clock Generator or External Clock Source for PWM Dimming
  • Open LED Overvoltage Protection
  • Flicker Free PWM Dimming
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT3965/LT3965-1 is an LED bypass switching device for dimming individual LEDs in a string using a common current source. It features eight individually controlled floating source 17V/330mΩ NMOS switches. The eight switches can be connected in parallel and/or in series to bypass current around one or more LEDs in a string. The LT3965 is initialized with all switches off (LEDs on), and the LT3965-1 is initialized with all switches on (LEDs off)The LT3965/LT3965-1 uses the I2C serial interface to communicate with the microcontroller. Each of the eight channels can be independently programmed to bypass the LED string in constant on or off, or PWM dimming with or without fade transition. Using the fade option provides 11-bit resolution logarithmic transition between PWM dimming states. The LT3965/LT3965-1 provides an internal clock generator and also supports external clock source for PWM dimming. The LT3965/LT3965-1 reports fault conditions for each channel such as open LED and shorted LED. The four address select pins allow 16 LT3965/LT3965-1 devices to share the I2C bus. The device is available in a 28-lead TSSOP package.

Applications

  • Automotive LED Headlight Clusters
  • Large LED Displays
  • Automated Camera Flash Equipment
  • RGBW Color Mixing Lighting

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.