Обзор
Особенности и преимущества
- Protected from Overvoltage Line Faults to ±40V
- Up to 400kbps I2C Communications
- 4V to 60V Power Supply Range with Internal 3.3V Regulator
- 3.3V or 5V Bus Voltage
- Extended Common Mode Range (±36V)
- ±8kV HBM ESD on CAN Pins, ±2kV HBM ESD on All Other Pins
- Current Limited Drivers with Thermal Shutdown
- Power-Up/Down Glitch Free Driver Outputs
- Low Current Shutdown Mode
- Transmit Data Dominant Timeout Function
- E- and J-Grades Available
- Available in a 10-Lead MSOP Package
- AEC-Q100 Qualification in Progress
Подробнее о продукте
The LT3960 is a robust high speed transceiver that extends a single-master I2C bus through harsh or noisy environments at up to 400kbps using the CAN-physical layer. One LT3960 sits near the I2C master, creating from SCL and SDA equivalent differential buses (I2CAN) on two twisted pairs. At the other end of the twisted pairs, a second LT3960 recreates the I2C bus locally for any slave I2C devices. A built-in 3.3V LDO powers both the I2C and I2CAN buses from a single input supply from 4V to 60V. Alternatively, the LT3960 can be powered directly from a 3.3V or 5V supply.
The LT3960 is available in a 10-lead MSOP package.
APPLICATIONS
- Industrial Networking
- Automotive Networking
- Remote Sensors
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.