Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 1.6V (2.5V Start-Up) to 40V
  • Positive or Negative Output Voltage Programming with a Single Feedback Pin
  • PGOOD Output Voltage Status Report
  • Internal 6A/40V Power Switch
  • Programmable Soft-Start
  • Programmable Operating Frequency (100kHz to 1MHz) with One External Resistor
  • Synchronizable to an External Clock
  • Low Shutdown Current < 1μA
  • INTVCC Regulator Supplied from VIN or DRIVE
  • Programmable Input Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • Thermally Enhanced QFN (5mm × 6mm) and TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT3959 is a wide input range, current mode, DC/DC controller which is capable of regulating either positive or negative output voltages from a single feedback pin. It can be configured as a boost, SEPIC or inverting converter.

It features an internal low side N-channel MOSFET rated for 6A at 40V and driven from an internal regulated supply provided from VIN or DRIVE. The fixed frequency, current-mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages. The operating frequency of LT3959 can be set over a 100kHz to 1MHz range with an external resistor, or can be synchronized to an external clock using the SYNC pin.

The LT3959 features soft-start and frequency foldback functions to limit inductor current during start-up and output short-circuit. A window comparator on the FBX pin reports via the PGOOD pin, providing output voltage status indication.

Applications

  • Automotive
  • Telecom
  • Industrial

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3959

Сопутствующие компоненты

LT3959 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.