Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 3V to 40V
  • Single Feedback Pin for Positive or Negative Output Voltage
  • Internal 5A/40V Power Switch
  • Current Mode Control Provides Excellent Transient Response
  • Programmable Operating Frequency (100kHz to 1MHz) with One External Resistor
  • Synchronizable to an External Clock
  • Low Shutdown Current < 1μA
  • Internal 5.2V Low Dropout Voltage Regulator
  • Programmable Input Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • Programmable Soft-Start
  • Thermally Enhanced QFN (5mm × 6mm) Package

Подробнее о продукте

The LT3957A is a wide input range, current mode DC/DC converter which is capable of generating either positive or negative output voltages. It can be configured as either a boost, flyback, SEPIC or inverting converter. It features an internal low side N-channel power MOSFET rated for 40V at 5A and driven from an internal regulated 5.2V supply. The fixed frequency, current-mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages.

The operating frequency of LT3957A can be set with an external resistor over a 100kHz to 1MHz range, and can be synchronized to an external clock using the SYNC pin. A minimum operating supply voltage of 3V, and a low shutdown quiescent current of less than 1μA, make the LT3957A ideally suited for battery-powered systems.

The LT3957A features soft-start and frequency foldback functions to limit inductor current during start-up. The LT3957A has improved load transient performance compared to the LT3957.

Features
LT3957 -
LT3957A Improved Load Transient Performance

Applications

  • Automotive
  • Telecom
  • Industrial

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3957
LT3957A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3957

Сопутствующие компоненты

LT3957A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3957A Обсуждения

LT3957A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь