Обзор
Особенности и преимущества
- 3000:1 True Color PWM™ Dimming
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 80V
- Output Voltage Up to 80V
- Internal 3.3A/84V Switch
- Constant-Current and Constant-Voltage Regulation
- 250mV High Side Current Sense
- Drives LEDs in Boost, Buck Mode, Buck-Boost Mode, SEPIC or Flyback Topology
- Adjustable Frequency: 100kHz to 1MHz
- Open LED Protection
- Programmable Undervoltage Lockout with Hysteresis
- Constant-Voltage Loop Status Pin
- PWM Disconnect Switch Driver
- CTRL Pin Adjusts High Side Current Sense Threshold
- Low Shutdown Current: <1μA
- Programmable Soft-Start
- Available in the 36-Lead (5mm × 6mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LT3956 is a DC/DC converter designed to operate as a constant-current source and constant-voltage regulator. It is ideally suited for driving high current LEDs. It features an internal low side N-channel power MOSFET rated for 84V at 3.3A and driven from an internal regulated 7.15V supply. The fixed frequency, current-mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages. A ground referenced voltage FB pin serves as the input for several LED protection features, and also makes it possible for the converter to operate as a constant-voltage source. A frequency adjust pin allows the user to program the frequency from 100kHz to 1MHz to optimize efficiency, performance or external component size.
The LT3956 senses output current at the high side of the LED string. High side current sensing is the most flexible scheme for driving LEDs, allowing boost, buck mode or buck-boost mode configuration. The PWM input provides LED dimming ratios of up to 3000:1, and the CTRL input provides additional analog dimming capability.
Applications
- High Power LED
- Battery Charger
- Accurate Current Limited Voltage Regulator
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.