Обзор
Особенности и преимущества
- 3000:1 True Color PWM™ Dimming for LEDs
- Wide VIN Range: 4.5V to 60V
- Rail-to-Rail Current Sense Range: 0V to 80V
- Internal 80V/3.5A Switch
- Programmable PWM Dimming Signal Generator
- Constant Current (±3%) and Constant-Voltage (±2%) Regulation
- Accurate Analog Dimming
- Drives LEDs in Boost, SEPIC, CUK, Buck Mode, Buck-Boost Mode, or Flyback Configuration
- Output Short-Circuit Protected Boost
- Open LED Protection and Reporting
- Adjustable Switching Frequency: 100kHz to 1MHz
- Programmable VIN UVLO with Hysteresis
- C/10 Indication for Battery Chargers
- Low Shutdown Current: <1μA
- Thermally Enhanced 5mm × 6mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LT3955 is a DC/DC converter designed to operate as a constant-current source and constant-voltage regulator. It features an internal low side N-channel MOSFET rated for 80V/3.5A. The LT3955 is ideally suited for driving high current LEDs, but also has features to make it suitable for charging batteries and supercapacitors. The fixed frequency, current mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages. A voltage feedback pin serves as the input for several LED protection features, and also makes it possible for the converter to operate as a constant-voltage source. A frequency adjust pin allows the user to program the frequency from 100kHz to 1MHz to optimize efficiency, performance or external component size.
The LT3955 senses output current at the high side or at the low side of the load. The PWM input can be configured to self-oscillate at fixed frequency with duty ratio programmable from 4% to 96%. When driven by an external signal, the PWM input provides LED dimming ratios of up to 3000:1. The CTRL input provides additional analog dimming capability.
Applications
- High Power LEDs
- Output Short-Circuit Protected Boost
- Battery and SuperCap Chargers
- Accurate Current Limited Voltage Regulators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT3955 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT3955 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.