Обзор

Особенности и преимущества

  • 3000:1 True Color PWM Dimming for LEDs
  • Wide VIN Range: 4.5V to 40V
  • Rail-to-Rail Current Sense Range: 0V to 40V
  • Internal 40V/5A Switch
  • Programmable PWM Dimming Signal Generator
  • Constant Current (±3%) and Constant-Voltage (±2%) Regulation
  • Accurate Analog Dimming
  • Drives LEDs in Boost, SEPIC, CUK, Buck Mode, Buck-Boost Mode, or Flyback Configuration
  • Output Short-Circuit Protected Boost
  • Open LED Protection and Reporting
  • Adjustable Switching Frequency: 100kHz to 1MHz
  • Programmable VIN UVLO with Hysteresis
  • C/10 Indication for Battery Chargers
  • Low Shutdown Current: <1μA
  • Thermally Enhanced 5mm × 6mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT3954 is a DC/DC converter designed to operate as a constant-current source and constant-voltage regulator. It features an internal low side N-channel MOSFET rated for 40V/5A. The LT3954 is ideally suited for driving high current LEDs, but also has features to make it suitable for charging batteries and supercapacitors. The fixed frequency, current mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages. A voltage feedback pin serves as the input for several LED protection features, and also makes it possible for the converter to operate as a constant-voltage source. A frequency adjust pin allows the user to program the frequency from 100kHz to 1MHz to optimize efficiency, performance or external component size.

The LT3954 senses output current at the high side or at the low side of the load. The internal PWM generator can be configured to self-oscillate at fixed frequency with duty ratio programmable from 4% to 96%. When driven by an external signal, the PWM input provides LED dimming ratios of up to 3000:1. The CTRL input provides additional analog dimming capability.

Applications

  • High Power LEDs
  • Output Short-Circuit Protected Boost
  • Battery and SuperCap Chargers
  • Accurate Current Limited Voltage Regulators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3954

Сопутствующие компоненты

LT3954 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.