Обзор

Особенности и преимущества

  • ±1.5% LED Current Regulation
  • ±1.2% Output Voltage Regulation
  • 5000:1/10000+:1 PWM Dimming at 100Hz (LT3932/LT3932-1)
  • 128:1 Internal PWM Dimming
  • Spread-Spectrum Frequency Modulation
  • Silent Switcher® Architecture for Low EMI
  • 3.6V to 36V Input Voltage Range
  • 0V to 36V LED String Voltage
  • 200kHz to 2MHz with SYNC Function
  • 99.9% Maximum Duty Cycle
  • 20:1 Analog or Duty Cycle LED Current Control
  • Open/Short LED Protection and Fault Indication
  • Accurate LED Current Sense with Monitor Output
  • Programmable UVLO
  • Thermally Enhanced 28-Pin (4mm × 5mm) QFN
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT3932, featuring the Silent Switcher® architecture to minimize EMI/EMC emissions, utilizes fixed-frequency, peak current control and provides PWM dimming for a string of LEDs. The LED current is programmed by an analog voltage or the duty cycle of pulses at the CTRL pin. An output voltage limit can be set with a resistor divider to the FB pin.

The switching frequency is programmable from 200kHz to 2MHz by an external resistor at the RT pin or by an external clock at the SYNC/SPRD pin. With the optional spread spectrum frequency modulation enabled, the frequency varies from 100% to 125% to reduce EMI. The LT3932 also includes a driver for an external, high side PMOS for PWM dimming and an internal PWM signal generator for analog control of PWM dimming when an external signal is not available. The LT3932-1 permits higher dimming ratios.

Additional features include an LED current monitor, an accurate EN/UVLO pin threshold, open-drain fault reporting for open-circuit and short-circuit load conditions, and thermal shutdown.

APPLICATIONS

  • Automotive Lighting
  • Industrial and General Purpose Lighting
  • Machine Vision Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3932
LT3932-1

Сопутствующие компоненты

LT3932 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.