Обзор
Особенности и преимущества
- Up to 36V of LEDs, 2-String × 60mA LED Driver
- Wide Input Range: 2.9V to 40V
- Up to 40,000:1 PWM Dimming (250ns LED On-Time) (Independent of Leakage at VOUT)
- ±2% LED Current Matching (Typ ±0.3%)
- Integrated Schottky Diode
- Internal 400mΩ, 40V, 1A Switch
- Single Resistor Sets LED Current (10mA to 60mA) for Both High-Side Current Sources
- Output Adapts to LED VF for Optimum Efficiency
- LED Current Regulated Even for VIN > VOUT
- Fault Flag + Protection for Open-LED and LED-Short-to- GND (Other String Remains in Regulation)
- Programmable Maximum VOUT (Regulated)
- Internal Compensation, Soft-Start and Thermal Regulation
- Accurate EN/UVLO Threshold
- Fixed 2MHz Switching Frequency
Подробнее о продукте
The LT3909 is a 2-string × 60mA LED driver with a fixed 2MHz step-up DC/DC converter capable of driving up to 36V of LEDs. Each LED string contains an accurate high-side current source with ±2% current matching. Output voltage adapts to variations in LED VF for optimum efficiency.
Maximum LED current can be programmed from 10mA to 60mA per string using a single resistor. LED brightness can be reduced with analog dimming (up to 10:1) or with PWM dimming (up to 40,000:1 at 100Hz, up to 160:1 at 25kHz) (independent of leakage at VOUT). The LED pins can be paralleled for higher LED current.
Additional features include: programmable maximum VOUT for open LED protection, a fault flag to indicate open-LED or LED-short-to-GND and an internal regulation loop to safely limit junction temperature. The LT3909 also includes internal compensation, internal soft-start and micropower shutdown. The LT3909 is available in the 12-pin (3mm × 3mm) DFN and 12-pin MSOP packages.
Applications
- PDAs, Handheld Computers
- GPS Receivers
- Automotive Displays
- High Contrast Instrument Clusters
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT3909 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.