Обзор

Особенности и преимущества

  • 65V, 350mA Internal DMOS Switch
  • Integrated Schottky Diode
  • 2% Accurate APD Current Monitoring Over the 3μA to 3mA Range
  • Single Resistor Programs Maximum APD Current
  • Fast APD Current Limiter with Indicator
  • Programmable Loss-of-Signal Indicator
  • CTRL Pin Adjusts Output Voltage
  • Programmable VIN Undervoltage Lockout
  • High Efficiency Step-Up Converter
  • Selectable 1MHz/2MHz Switching Frequency
  • Internally Compensated
  • Internal Soft-Start
  • 2.7V to 12V VIN Range
  • Low Shutdown Current: <1μA

Подробнее о продукте

The LT3905 is a fixed frequency current-mode step-up converter designed to bias avalanche photodiodes (APD) in optical receivers. The LT3905 features high side APD current monitoring over four decades of dynamic range with better than 2% relative accuracy over the 3μA to 3mA range.

The maximum APD current is programmed with a single resistor, and a fast current limiter with indicator protects the APD during overload conditions. Adjustable output voltage provides dynamic bias control, and an adjustable loss-of-signal indicator flags low APD current.

Coupled with the integrated DMOS power switch and Schottky rectifier, the LT3905 provides a compact total solution with few external components and low solution cost. Constant switching frequency results in predictable output noise that is easy to filter.

The LT3905 is available in the tiny footprint (3mm × 3mm) 16-Lead QFN Package.

Applications

  • APD Bias
  • PIN Diode Bias
  • Optical Receivers and Modules
  • Fiber Optic Network Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3905

Сопутствующие компоненты

LT3905 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.