Обзор

Особенности и преимущества

  • High Voltage Operation: Up to 60V
  • Synchronizable Up to 600kHz
  • Adjustable Constant Frequency: 100kHz to 500kHz
  • Output Voltages Up to 36V
  • Stable Operation in Current Limit
  • Adaptive Nonoverlap Circuitry Prevents Switch Shoot-Through
  • Reverse Inductor Current Inhibit for Discontinuous Operation Improves Efficiency with Light Loads
  • Programmable Soft-Start
  • 120μA No Load Quiescent Current
  • 10μA Shutdown Supply Current
  • 1% Regulation Accuracy
  • Standard Gate N-Channel Power MOSFETs
  • Reverse Overcurrent Protection
  • 16-Lead Thermally Enhanced TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3845A is a high voltage, synchronous, current mode controller used for medium to high power, high efficiency supplies. It offers a wide 4V to 60V input range (7.5V minimum start-up voltage). An onboard regulator simplifies the biasing requirements by providing IC power directly from VIN.

Burst Mode® operation maintains high efficiency at light loads by reducing IC quiescent current to 120μA. Light load efficiency is also improved with the reverse inductor current inhibit function which supports discontinuous operation.

Additional features include adjustable fixed operating frequency that can be synchronized to an external clock for noise sensitive applications, gate drivers capable of driving large N-channel MOSFETs, a precision undervoltage lockout, 10μA shutdown current, short-circuit protection and a programmable soft-start.

The LT3845A is available in a 16-lead thermally enhanced TSSOP package.

  Features
LT3845 -
LT3845A Improved Performance In Over Current Conditions

Applications

  • 12V and 42V Automotive and Heavy Equipment
  • 48V Telecom Power Supplies
  • Avionics and Industrial Control Systems
  • Distributed Power Converters

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3845
LT3845A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3845
LT3845A

Сопутствующие компоненты

LT3845A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.