Обзор

Особенности и преимущества

  • High Voltage Operation: Up to 60V
  • Output Voltages up to 36V (Step-Down)
  • Programmable Constant Frequency: 100kHz to 500kHz
  • Synchronizable up to 600kHz
  • Burst Mode® Operation: 120µA Supply Current
  • 10µA Shutdown Supply Current
  • ±1.3% Reference Accuracy
  • Drives N-Channel MOSFET
  • Programmable Soft-Start
  • Programmable Undervoltage Lockout
  • Internal High Voltage Regulator for Gate Drive
  • Thermal Shutdown
  • Current Limit Unaffected by Duty Cycle
  • 16-Pin Thermally Enhanced TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3844 is a DC/DC controller used for medium power, low part count, high efficiency supplies. It offers a wide 4V to 60V input range (7.5V minimum startup voltage) and can implement step-down, step-up, inverting and SEPIC topologies.

The LT3844 includes Burst Mode operation, which reduces quiescent current below 120µA and maintains high efficiency at light loads. An internal high voltage bias regulator allows for simple biasing.

Additional features include current mode control for fast line and load transient response; programmable fixed operating frequency that can be synchronized to an external clock for noise sensitive applications; a gate driver capable of driving large N-channel MOSFETs; a precision undervoltage lockout function; 10µA shutdown current; short-circuit protection and a programmable soft-start function.

The LT3844 is available in a 16-lead thermally enhanced TSSOP package.

Applications

  • Industrial Power Distribution
  • 12V and 42V Automotive and Heavy Equipment
  • High Voltage Single Board Systems
  • Distributed Power Systems
  • Avionics
  • Telecom Power

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3844

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3844

Сопутствующие компоненты

LT3844 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.