Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 2.5V to 60V
  • Integrated Buck-Boost Supply for 7.5V MOSFET Gate Drive
  • Programmable Constant-Current Operation with Current Monitor Output
  • Low IQ: 75μA, 12VIN to 3.3VOUT
  • Selectable Low Output Ripple Burst Mode® Operation
  • VOUT Up to 60V
  • Adjustable and Synchronizable: 50kHz to 1MHz
  • Internal OVLO Protects for Input Transients Up to 80V
  • Accurate Input Overvoltage and Undervoltage Threshold
  • Programmable Soft-Start with Voltage Tracking
  • Power Good and Output OVP
  • 28-Lead TSSOP and 38-Lead 4mm × 6mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3840 is a high voltage synchronous step-down switching regulator controller capable of operating from a 2.5V to 60V supply.

The LT3840’s low quiescent current, when configured for user selectable Burst Mode operation, helps extend run time in battery-powered systems by increasing efficiency at light loads. The LT3840 uses a constant frequency, current mode architecture. High current applications are possible with large N-channel gate drivers capable of driving multiple low RDS(ON) MOSFETs.

An integrated buck-boost switching regulator generates a 7.5V bias supply voltage for MOSFET gate drive and IC power allowing higher efficiency operation over the entire input voltage range and eliminating the need for an external bias voltage. An accurate current limit set point regulates the maximum output current. A current monitor reports the average output current.

Applications

  • Automotive Supplies
  • Industrial Systems
  • Distributed DC Power Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3840

Сопутствующие компоненты

LT3840 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.