Обзор

Особенности и преимущества

  • Senses Output Voltage Directly from Primary Side Winding—No Opto-Isolator Required
  • Synchronous Driver for High Efficiency
  • Input Voltage Limited Only by External Power Components
  • Accurate Output Regulation without User Trims
  • Switching Frequency from 50kHz to 250kHz
  • Synchronizable
  • Load Compensation
  • Programmable Undervoltage Lockout
  • Available in a Thermally Enhanced 16-Lead TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3825 is an isolated switching regulator controller designed for medium power flyback topologies. A typical application is 10W to 60W with input voltage limited only by external power path components. A third transformer winding provides output voltage feedback.

The LT3825 is a current mode controller that regulates output voltage based on sensing secondary voltage via a transformer winding during flyback. This allows for tight output regulation without the use of an opto-isolator, improving dynamic response and reliability. Synchronous rectification increases converter efficiency and improves output cross regulation in multiple output converters.

The LT3825 operates in forced continuous conduction mode which improves cross regulation in multiple winding applications. Switching frequency is user programmable and can be externally synchronized. The part also has load compensation, undervoltage lockout and soft-start circuity.

Applications

  • Isolated Medium Power (10W to 60W) Supplies
  • Isolated Telecom, Medical Converters
  • Instrumentation Power Supplies
  • Isolated Power over Ethernet Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (6)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3825

Сопутствующие компоненты

LT3825 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.